FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
Surface finish component
polished
A=Handle length
92
L=thread length
15
X=thread
M8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
22
Size
1
Steel code
1.4305
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
Material

Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.

Version
Stainless steel parts bright.
Ball knob polished.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimensions “H1” and “A” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté