EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Forma
20°
Form definition
20°
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
Surface finish component
polished
A=Lunghezza maniglia
88
L=Lunghezza filettatura
30
X=Filettatura
M12
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Kind of fastening
external thread
Numero di denti
22
Steel code
1.4305
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
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté