EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Component material
plastic
A=Handle length
104
T=bore depth
25
X=bore
14
D
28
D1
12
D2
32
H
46
H2
36,5
Kind of fastening
reamed hole
Size
2
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
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et finitions spéciales.
La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought