Fascetta stringitubo acciaio inox grezzo 07850-01-412032
- High strap tensile strength with a compact design
- Friction connection
- One size for diverse diameters
- Quick and easy installation with conventional tools
- Reusable
Unité de vente
4,97 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Collier de serrage
DIN
DIN 3017-1
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
B1
14,5
Code acier
1.4301
Couple de serrage en Nm
6 +0,5
Largeur de bande
B
(mm)
12
Plage de serrage
D
(mm)
20-32
S
0,8
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
Material
Strap, housing and screw stainless steel 1.4301 (W4).
Version
Strap, housing and screw bright.
Note
DIN 3017-1 Form A hose clips are multi-sector hose clips with a very large clamping range, used for fastening smooth hoses.
Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.
Screw head: Hex 7 AF with slit.
Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.
Screw head: Hex 7 AF with slit.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.