IT
Choose your Language
Denominazione
Fascetta di fissaggio
Versione 1
a una linguetta
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
10
D1=Diametro
9
D2=Foro di montaggio
4,8
S=Spessore
1
H
8,5
L1
17
L2
11
L3
22,5
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel galvanised, thick-film passivated.
Stainless steel bright.
Note
DIN 72571 single-tab mounting clips. For the secure fixation of cables, wires, pipes and hoses. The standard design ensures a reliable, vibration-resistant and durable fixation.

They are ideal for applications in machine construction, vehicle construction and electrical installations.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

D'autres clients ont également acheté