Collier de fixation à double boucle acier inoxydable naturel 07850-16-20100
- Montage simple et rapide
- Utilisation polyvalente pour les câbles, tuyaux et flexibles
- Large choix de diamètres disponible
Sales unit
CHF1.90
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Fascetta di fissaggio
Versione 1
a due linguette
DIN
DIN 72573
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Surface finish
body
bright
B=Larghezza
10
D1=Diametro
10
D2=Foro di montaggio
4,8
S=Spessore
1
H
9,5
L3
34
L4
22
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué, passivé avec un revêtement épais.
Acier inoxydable brut.
Acier inoxydable brut.
Nota
Colliers de fixation à deux languettes conformes à la norme DIN 72573. Pour une fixation fiable des câbles, conduites, tuyaux ou flexibles. Grâce à leur conception normalisée, ils garantissent une fixation fiable, résistante aux vibrations et durable.
Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction mécanique, la construction automobile ainsi que dans les installations électriques.
Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction mécanique, la construction automobile ainsi que dans les installations électriques.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.