FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collier de fixation
Modèle 1
à double boucle
DIN
-
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
10
D1=Diamètre
8
D2=Alésage de fixation
4,8
S=Épaisseur
1
H
7,5
L3
34
L4
22
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué, passivé avec un revêtement épais.
Acier inoxydable brut.
Nota
Colliers de fixation à deux languettes conformes à la norme DIN 72573. Pour une fixation fiable des câbles, conduites, tuyaux ou flexibles. Grâce à leur conception normalisée, ils garantissent une fixation fiable, résistante aux vibrations et durable.

Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction mécanique, la construction automobile ainsi que dans les installations électriques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche