IT
Choose your Language
Denominazione
Collare per tubi
Versione 1
a una linguetta
Versione 2
versione leggera
DIN
DIN 1596
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
16
D1=Diametro
9
D2=Foro di montaggio
6.6
S=Spessore
2
Campo di serraggio D1 mm
7-9
Campo di serraggio D1 pollice
0.28-0.35
H
6
L1
28
L2
16
L3
34,5
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Collier de serrage à boucle simple avec précontrainte, modèle léger conforme à la norme DIN 1596.

Ce collier de serrage sert à fixer et à monter des tubes, des conduites et des câbles légers ainsi que diverses pièces rondes.

Ces colliers de serrage sont dotés d’une fente de serrage. La vis de fixation permet d’obtenir un serrage optimal.

D1 = 52 similaire à la norme DIN 1596.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought