FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Collier de serrage
Modèle 1
à double boucle
Modèle 2
modèle lourd
DIN
DIN 1597
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
galvanisée
B=Largeur
30
D1=Diamètre
58
D2=Alésage de fixation
11
S=Épaisseur
3
H
52
L3
138
L4
110
Plage de serrage D1 en mm
53-58
Plage de serrage D1 en pouces
2.09-2.28
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Electro zinc-plated steel.
Bright stainless steel.
Note
Double leg pipe clips, pre-tensioned, DIN 1597 lightweight design.

These pipe clips are used to fasten and install lightweight pipes, cables and various cylindrical parts.

The pipe clips are designed to grip the pipe. Optimum clamping is achieved by tightening the fastening screws.

D1 = 33 and D1 = 52 are similar to DIN 1597.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté