Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8. Revêtement en plastique, rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Classe de résistance 8. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Pour l'assemblage de sangles de levage ou d'anses circulaires avec des éléments de chaîne, comme par exemple des chaînes ou des anneaux de suspension.
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.