Anse circulaire gaine simple polyester jaune 07798-0300030
- Élingue ronde à gaine simple conforme DIN EN 1492-2
- Gaine polyester imperméabilisée avec code couleur, code-barres tonnes et étiquette de sécurité.
- Facteur de sécurité élevé avec résistance à la rupture multipliée par 7
- Stabilité élevée aux UV et faible absorption d'humidité
- Charge admissible élevée malgré un poids réduit
Unité de vente
47,55 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Anse circulaire
Modèle 1
gaine simple
Matériau
du corps de base
polyester
Coloris
du corps de base
jaune
FT=charge admissible kg
3000
L=longueur des inserts
3 m
B
54
H
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Polyester.
Finition
Gaine simple.
Nota
Les anses circulaires sont conformes à la norme DIN EN 1492-2. Elles sont composées de brins continus de fibres de polyester haute résistance. Ces brins de fibres de polyester sont revêtus d'une gaine de protection stable en polyester tissé sans couture. La gaine de protection est en outre pourvue d'une surface imprégnée de polyuréthane, résistante à l'abrasion. La capacité de charge nominale et le code-barres tonnes (capacité de charge une barre par tonne) des anses circulaires sont soit tissés, soit imprimés sur la gaine de protection. L'étiquette de sécurité comportant le marquage CE et les données techniques est solidement cousue à l'anse circulaire.
La couleur de l'anse circulaire correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les anses circulaires présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.
Facteur de sécurité 7:1
Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.
Les anses circulaires possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.
La couleur de l'anse circulaire correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.
Les anses circulaires présentent une résistance élevée aux UV et une faible absorption d'humidité.
Facteur de sécurité 7:1
Exemple : charge admissible 1 000 kg = force de rupture 7 000 kg.
Les anses circulaires possèdent le marquage CE conformément aux directives européennes sur les machines.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.