FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Steel.
Finition
Grade 10.
Plastic-coated, red.
Nota
When lifting the load, the safety latch closes automatically and is securely locked by a locking mechanism at the rear of the hook. To open the latch, the locking mechanism must be unlocked manually.

The hooks correspond to the Machinery Directive and are BG certified (H stamp).
Plage de température
From -40°C to 200°C = 100% permissible load
Up to 300°C = 90% permissible load
Up to 400°C = 75% permissible load
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté