FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Lorsque la charge est soulevée, le crochet de sécurité se verrouille automatiquement sur la face arrière du crochet de charge. Le déverrouillage ne peut se faire que manuellement.

Les crochets de charge de sécurité sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température
de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Indication de dessin
Forme A : à oeil.
Forme B : avec chape.

Other customers also bought