EN
Choose your language
Designation
Clip
Version 1
light series
DIN
DIN 3015-1
Form
B
Form definition
Smooth inner face
Main material
polypropylene
Main colour
green
B=Width
30
H=Height
32
L=Length
42
A (metres)
1,2
D for screw
M6
D1 (mm)
18
L1
26
Size
2
Tightening torque (polypropylene) (Nm)
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
Material
Polypropylene PP.
Version
Green
Note
Clamp fittings DIN 3015-1 light series, with smooth inner face, non-compressing. Recommended for securely fastening hoses and cables. Smooth inner surfaces and outlet radii prevent damage to hoses and cables.

Preferably used as a floating clamp where the line is not compressed between the clamp halves. Select a clamp with diameter (D1) that is slightly larger than the diameter of the pipe to be secured.

The upper and lower clamp halves are identical. Supplied in pairs.
Données techniques
Les couples de serrage des vis indiqués correspondent au montage avec plaque de recouvrement et vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014/4017.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +90 °C
Montage
Les entraxes des colliers (A) recommandés sont des valeurs indicatives et s’appliquent en cas de charge statique.

Coudes de tubes : lors du montage de coudes de tubes, les colliers doivent être placés immédiatement avant et après le coude.

Raccords vissés : le premier collier doit être placé immédiatement après le raccord vissé afin d’éviter que ce dernier soit soumis aux vibrations.

Robinetterie : si des robinets sont intégrés dans la canalisation, il convient de placer un collier en amont et en aval des robinets.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought