FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
à revêtement zinc-nickel.
Nota
Inserts pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.

Ces inserts s’insèrent dans la partie supérieure du collier lorsque celui-ci est monté en association avec des vis à six pans creux et sans plaque de recouvrement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche