IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di saldatura
Versione 1
serie leggera
Versione 2
lungo
DIN
DIN 3015-1
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
30
G=Filettatura
M6
L=Lunghezza
64
Compatibile con DIN 3015-1 serie leggera
Misura 1
D3
12
D4
6,5
Dimensioni
1
H
6,5
L1
20
L2
50
S
3
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
Acier de traitement.
Finition
phosphatée ou à revêtement zinc-nickel.
Nota
Plaques à souder longues pour colliers DIN 3015 partie 1 série légère.

Ces plaques à souder peuvent être soudées ou vissées.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche