Plaque de support ronde carbure 07112-413
- Pour collage ou soudage
- Version appui 4 points ou à stries
Unità di vendita
11,79 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra di supporto
Versione 1
tondo
Versione 2
con 4 punti d'appoggio
Materiale
Corpo base
metallo duro
D=Diametro esterno
12,7
S=Spessore
4
B
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Carbure.
Finition
Fritté.
Nota
Les plaques d’appui en carbure existent en appui 4 points ou à picots. Elles peuvent se coller, par ex. sur des plaques de base en fonte grise.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.