Vis sans tête à embout conique acier inoxydable naturel 07165-108X12
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
CHF0.90
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à embout conique
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4026
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M8
G=filetage / pour filetage
M8
L=Longueur
12
D2
5,5
SW
4
T
3
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.