Vis sans tête con esagono incassato e puntal acciaio grezzo (nero) 07167-08X50
- Serrage dans une bague d'arrêt
- Pression sur des objets
- Fixation d'arbres
- Utilisation dans les poignées de porte
Unità di vendita
0,93 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con esagono incassato e puntal
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D1=Filettatura
M8
L=Lunghezza
50
Classe di resistenza
45 H
D2
5,5
L1
max.
4,3
SW
4
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.