Grub screw with hex socket and pin steel bright (black) 07167-20X70
- Serrage dans une bague d'arrêt
- Pression sur des objets
- Fixation d'arbres
- Utilisation dans les poignées de porte
Unità di vendita
CHF5.72
Aggiunto al carrello
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
à six pans creux et tenon
DIN EN ISO
Type de produit
Vis sans tête
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
naturel (noir)
D1=Filetage
M20
L=Longueur
70
Classe de résistance
45 H
D2
15
L1
max.
10,36
SW
10
T
12
Type de fixation
six pans creux
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
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Steel grade 45 H, bright (blackened) or electro zinc-plated.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2 or stainless steel A4, bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.