FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Patin
Forme
A
Matériau du corps de base
polyamide
D1=Diamètre de l'embase
15
Adapté aux vis sans tête
M6
D2
4,4
D4
8,6
H1
7,6
H2
2,5
L5
3,8
Taille
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier.
Plastique PA 6.
Finition
Bruni.
Plastique noir.
Indication de dessin
1) Surface d’appui
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté