FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Broche filetée
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
D=Filetage
M10
L=Longueur
70,1
D1
21
D2
50
D3
22
H
32
H1
17
H2
4
H3
11
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Pomello a lobi: resina termoplastica.
Bussola: acciaio.
Perno filettato: acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pressore: plastica PA 6.
Versione
Pomello a lobi, pressore nero.
Bussola zincata, passivata blu.
Perno filettato brunito.
Nota
Il pressore è fornito sciolto. Questo può essere semplicemente inserito a pressione sullo stelo.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche