Bague d'arrêt en deux parties acier inoxydable 07813-01202
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
- Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C
Unité de vente
CHF26.00
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
en deux parties
Modèle 2
Version large
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
B=Épaisseur
24
D1=Diamètre intérieur
12
D2=Diamètre extérieur
28
C
(DIN 912)
M4x12
Code acier
1.4305
D3
7,5
D4
4,3
H
10
L
10
R
31,8
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
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d’arrêt fendues entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
En raison d’une modification technique, certaines bagues d’arrêt peuvent encore être livrées avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
En raison d’une modification technique, certaines bagues d’arrêt peuvent encore être livrées avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.