FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
en deux parties
Modèle 2
Version large
Matériau du corps de base
acier
B=Épaisseur
20
D1=Diamètre intérieur
10
D2=Diamètre extérieur
24
C (DIN 912)
M3x10
D3
6
D4
3,3
H
8
L
8,5
R
26
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d’arrêt fendues entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l’arbre doit être en h11.

En raison d’une modification technique, certaines bagues d’arrêt peuvent encore être livrées avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche