Bague d'arrêt en deux parties acier 07813-02501
- Élément de positionnement et butée pour arbres
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Tout endommagement de l'arbre est évité
- Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C
Unité de vente
21,93 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
en deux parties
Modèle 2
Version large
Matériau
du corps de base
acier
B=Épaisseur
33
D1=Diamètre intérieur
25
D2=Diamètre extérieur
45
C
(DIN 912)
M6x18
D3
11
D4
6,5
H
15,5
L
17
R
50,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier.
Inox 1.4305.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d’arrêt fendues entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
En raison d’une modification technique, certaines bagues d’arrêt peuvent encore être livrées avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
En raison d’une modification technique, certaines bagues d’arrêt peuvent encore être livrées avec un schéma de vissage non décalé (toutes les vis vissées par le haut).
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.