Bague d'arrêt en deux parties acier inoxydable A4 naturel 07812-01604
- Positionnement précis
- Très grande force de serrage
- Montage rapide et simple
- Tout endommagement de l'arbre est évité
- Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C
Unité de vente
CHF20.52
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
en deux parties
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
B=Épaisseur
13
D1=Diamètre intérieur
16
D2=Diamètre extérieur
34
C
(DIN 912)
M5x16
Code acier
1.4404
R
39,4
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
Acier.
Inox 1.4305.
Inox 1.4404.
Aluminium.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A2-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4305 poli, vis en inox A2-70.
Inox 1.4404 poli, vis en inox A2-70.
Aluminium poli, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt en deux parties entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Cela permet d'obtenir un ajustement précis et des forces de maintien très importantes sans endommager l'arbre.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
Le modèle en deux parties permet un montage facile et rapide, sans avoir à démonter les composants adjacents.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
La tolérance de l'arbre doit être en h11.
Le modèle en deux parties permet un montage facile et rapide, sans avoir à démonter les composants adjacents.
Les bagues d'arrêt en inox A4 sont marquées d'un petit point de centrage au niveau de leur diamètre extérieur.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.