FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 2
Taraudage
Matériau du corps de base
acier
B=Épaisseur
15
D1=Taraudage
M20
D2=Diamètre extérieur
40
C
M6x18
R
46,4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté