Rondelle pivotante avec vis d´ assemblage 07520-01-90010
- Actionnement simple et rapide
- Traité
Unité de vente
24,62 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle pivotante
Modèle 1
avec vis d´ assemblage
B
32
C
24
D
8
E
8
F
6
G
M6
J
14
SW
5
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
Rondelle pivotante en acier de cémentation.
Vis d'assemblage en acier de traitement.
Vis d'assemblage en acier de traitement.
Finition
Rondelle pivotante cémentée et brunie.
Vis d'assemblage traitée et brunie.
Vis d'assemblage traitée et brunie.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.