FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Eye bolt
DIN
DIN 444
Form
B
Product type
screw
Main material
stainless steel A2
Surface finish body
bright
B=Thread length
18
D1=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
L=Length
75
D2
6
D3
14
Kind of fastening
eye
R
4
S
7
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Nota
Axe d‘articulation assorti, voir 04250.
Indication de dessin
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté