Écrou hexagonal acier phosphaté 07210-02-1236
- Peut être utilisé comme contre-écrou
- acier
- Zingués ou phosphatés
Unité de vente
10,38 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
similaire à DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
phosphaté
D=Filetage
M36x2
H=Hauteur
15
SW=largeur de clé
55
E
60,8
Type de fixation
tête hexagonale
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
zingués ou phosphatés.
Nota
Ces écrous hexagonaux peuvent être utilisés comme contre-écrous pour les pieds réglables.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.