IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia
DIN EN
DIN EN 1665
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
16
Classe di resistenza
70
D1
22,3
K
10,4
Lg max.
19
Ls min.
11,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 8.8, electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Note
The exact thread lengths can be seen in the online shop.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought