Vis H avec bride acier galvanisée 07172-412X20
- Version : acier ou Inox A2
Unità di vendita
1,28 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia
DIN EN
DIN EN 1665
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
18
Classe di resistenza
8.8
D1
26,6
K
11,8
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Les longueurs de filetage exactes sont indiquées dans notre boutique en ligne.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.