Vis H avec bride acier galvanisée 07172-516X50
- Version : acier ou Inox A2
Unité de vente
CHF4.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon head bolt
Versione 1
con flangia
DIN EN
DIN EN 1665
Product type
screw
Materiale
Corpo base
acciaio
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Filettatura
M16
G=thread / for thread
M16
L=Lunghezza
50
SW=Apertura chiave
24
D1
35
Grade
10.9
K
15,4
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
0
Ls
min.
0
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier : Classe de résistance 8.8, électrozingué.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Acier : Classe de résistance 10.9, électrozingué.
Inox naturel.
Nota
Les longueurs de filetage exactes sont indiquées dans notre boutique en ligne.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
Les vis courtes peuvent être fabriquées avec un filetage intégral, contrairement à la norme DIN.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.