IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
17,5
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
20
SW=Apertura chiave
13
A max.
2,5
Classe di resistenza
100
D1
18,2
K
7
N (quantità)
48
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Acciaio.
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota
La zigrinatura si inserisce nel materiale impiegato creando un collegamento geometrico che impedisce un allentamento autonomo del collegamento. Riutilizzabile più volte.

La classe di resistenza 100 corrisponde ca. alla classe di resistenza 10.9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought