Hexagon head bolt with shaft stainless steel A2 bright 07170-112X90
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
2,35 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
Product type
screw
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
D=Thread
M12
G=thread / for thread
M12
L=Length
90
SW=key width
19
E
21,1
Grade
70
K
7,5
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
60
Ls
min.
51,25
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
Material
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.