Hexagon head bolt with shaft stainless steel A4 bright 07170-606X40
- Stainless steel A2 or stainless steel A4.
- Bright
Unità di vendita
CHF0.56
Aggiunto al carrello
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M6
L=Length
40
SW=key width
10
E
11,05
Grade
70
K
4
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
22
Ls
min.
17
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
Material
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.