Vite a testa esagonale con gambo acciaio inox A4 grezzo 07170-616X110
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
CHF6.44
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis H
Modèle 1
avec tige
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M16
L=Longueur
110
SW=largeur de clé
24
Classe de résistance
70
E
26,75
K
10
Lg
max.
72
Ls
min.
62
Type de fixation
tête hexagonale
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.