Écrou hexagonal acier inoxydable A4 naturel 07210-624
- Brillant
Unité de vente
5,12 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Denominazione
Dado esagonale
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Surface
du corps de base
naturel
D=Filettatura
M24
H=Altezza
19
SW=Apertura chiave
36
Classe de résistance
70
E
39,6
Sistema di fissaggio
esagono esterno
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.