FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
DIN
DIN 934
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
H=Hauteur
5
SW=largeur de clé
10
Classe de résistance
8
E
11,05
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement.
Finition
Acier : classe de résistance 8, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 10, naturel ou galvanisé.
Acier : classe de résistance 12, naturel.
Nota
La classe de résistance de l'écrou devrait toujours être égale ou supérieure à celle de la vis. Ainsi, pour une vis de classe de résistance 8.8, il faudra un écrou de classe de résistance 8 (ou supérieure, mais jamais inférieure).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Sur demande
Largeurs de clé selon DIN ISO 272.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté