Hexagon nut steel bright (black) 07210-414
- Acier
- Classe de résistance 8, 10 ou 12
- Poli ou zingué
Unità di vendita
CHF0.44
Aggiunto al carrello
Designation
Hexagon nut
DIN
DIN 934
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
bright (black)
D=Thread
M14
G=thread / for thread
M14
H=Height
11
SW=key width
22
E
23,9
Grade
10
Kind of fastening
hex head
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
Material
Steel.
Version
Steel grade 8, bright or galvanised.
Steel grade 10, bright or galvanised.
Steel grade 12, bright.
Steel grade 10, bright or galvanised.
Steel grade 12, bright.
Note
The grade of a nut must always be the same or higher than the grade of a bolt. That is, bolts in grade 8.8 are always paired with a nut in grade 8 (or higher, but never lower).
The maximum nut height H max. is shown in the table.
The maximum nut height H max. is shown in the table.
On request
DIN ISO 272 spanner sizes.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.