Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
I dadi esagonali Trimnut® ripristinano le filettature arrugginite o sporche e, grazie alla loro funzione autoformante, rimodellano le deformazioni causate da urti. In questo modo non sono necessarie complesse rilavorazioni delle filettature né la sostituzione di interi gruppi.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Acciaio con rivestimento in zinco lamellare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.