Dado esagonale altezza 1,5D acciaio da bonifica grezzo 07240-30
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
16,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
altezza 1,5D
DIN
DIN 6331
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M30
G=filettatura / per filettatur
M30
H = 1,5 x D
45
H=Altezza
45
SW=Apertura chiave
46
A
8
Classe di resistenza
10
D1
58
Sistema di fissaggio
esagono esterno
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, acciaio inox A2 o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato.
Acciaio inox in finitura naturale
Acciaio inox in finitura naturale
Nota
I dadi esagonali in acciaio non trattato possono essere sottoposti a tempra per ottenere una superficie grigio-nera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.