Matière
Écrou et rondelle : acier de traitement.
Bague de support : PA 6 noir.
Bague de support : PA 6 noir.
Finition
Écrou et rondelle traités et brunis.
Écrou classe de résistance 10.
Écrou classe de résistance 10.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Écrou et rondelle : acier de traitement.
Bague de support : PA 6 noir.
Bague de support : PA 6 noir.
Finition
Écrou et rondelle traités et brunis.
Écrou classe de résistance 10.
Écrou classe de résistance 10.
Avantages
Nous réunissons ce qui ne devrait jamais être séparé : l’écrou et la rondelle, dans un ensemble solidaire.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
Indication de dessin
1) Écrou
2) Bague de liaison
3) Rondelle
2) Bague de liaison
3) Rondelle
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.