IT
Choose your Language
Denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
DIN 462
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
30
D=Diametro interno
14
H=Altezza
3
E
5
F
11,4
S
0,8
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
Acier de traitement.
Finition
Poli.
Nota
Les rondelles de sécurité DIN 462 servent à fixer les écrous à encoche DIN 1804. Leur utilisation nécessite la présence d'une rainure à clavette sur le filetage du boulon.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche