Tige avec tête acier galvanisée 07337-20-012395
Unité de vente
4,16 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tige
Modèle 1
avec tête
ISO
2341
Forme
B
Type de forme
avec éclisse
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
D1=Diamètre de boulon
12
A
39,5
D3
20
D4
3,2
K
4
W
5,5
Z1
3
Z2
1,6
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
électrozingué.
Nota
Axe percé. Le blocage s'effectue au moyen d'une goupille fendue.
ISO 2341 forme B à goupille fendue. Diamètre de l'axe de tolérance h11.
ISO 2341 forme B à goupille fendue. Diamètre de l'axe de tolérance h11.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.