Vis rectifiée acier de traitement bruni, extrémité trempée 07533-112055
- Diamètre ajusté rectifié
Unité de vente
9,89 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis rectifiée
Forme
A
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
Surface
des composants
rectifié
B=Longueur de filetage
22
G=filetage / pour filetage
M12
L=Longueur
55
SW=largeur de clé
10
A
12
C
18
Couple
de serrage
max. Nm
88
D
M12
F
67
K
12
Type de fixation
six pans creux
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
Traité et bruni.
Diamètre ajusté rectifié.
Diamètre ajusté rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.