IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a spallamento
Versione 1
con profilo
ISO
simile a ISO 7379
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
trattato termicamente
B=Lunghezza filettatura
9,5
D1=Diametro
6
SW=Apertura chiave
3
Classe di resistenza
12.9
D
M5
D2
10
K
4,5
L1
12
Sistema di fissaggio
esagono incassato
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Note
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought