Vis H à épaulement à épaulement acier traité et rectifiée 07535-17X70
- Pour l'assemblage de pièces
- Tige rectifiée
Unità di vendita
CHF4.16
Aggiunto al carrello
Designation
Hexagon head shoulder screw
Version 1
with long thread
DIN
similar to DIN 609
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered and ground
D1=Diameter
17
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
70
SW=key width
24
E
26,17
Grade
8.8
K
10
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
44
Ls
min.
39,5
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
Acier de traitement.
Finition
Traité, classe de résistance 8.8, diamètre de tige rectifié.
Nota
Les vis rectifiées à épaulement sont utilisées dans les cas ou la liaison est sollicitée par des efforts radiaux ou pour assurer un centrage des pièces.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.