Écrou à encoches acier de cémentation trempé et rectifié 07590-214
- Forme H : trempé et bouts plats rectifiés
Sur demande
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à encoches
DIN
DIN 1804
Forme
H
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
trempé et rectifié
B=largeur de la rainure
5
D1=Filetage
M14x1,5
D2=Diamètre extérieur
30
G=filetage / pour filetage
M14X1,5
H=Hauteur
7
D3
25
H1
0,5
T
2
Type de fixation
Clé à ergot
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
Acier de cémentation.
Inox A2.
Inox A2.
Finition
Forme W = bruni. Forme H = trempé, surfaces planes rectifiées.
Nota
Forme H : acier cémenté, à l’exception du filetage.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
Les deux surfaces planes sont rectifiées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.