Vis à tête cylindrique à six pans creux acier inoxydable A2 naturel 07160-906X30
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Version : acier ou Inox (A 2)
Unité de vente
0,78 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à tête cylindrique
Modèle 1
à six pans creux
Modèle 2
avec frein de filet
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Type de produit
Vis
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A2
Surface
du corps de base
naturel
D=Filetage
M6
G=filetage / pour filetage
M6
L=Longueur
30
SW=largeur de clé
5
Classe de résistance
70
Couple de desserrage
approx. en Nm
0,25
Couple de serrage
env. Nm
0,45
DK
10
K
6
L1
8
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou inox (A 2).
Frein-filet en nylon.
Frein-filet en nylon.
Finition
Acier : classe de résistance 8.8, noir.
Inox : A2-70, naturel.
Inox : A2-70, naturel.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.